MTKS 35x35

Reflektor

Numer produktu: 50142545

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 1,2 mm
Szerokość wymiaru montażowego 35 mm
Wysokość wymiaru montażowego 42 mm
Grubość wymiaru montażowego 8,7 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 34 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 35 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 12 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467