MTKS 12x20M.5

Reflektor

Numer produktu: 50136824

Dostępność od ręki

Icon
Obszar zastosowania Produkt spożywczy i Pharma
Konstrukcja prostokątny
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 0,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego 17,5 mm
Wysokość wymiaru montażowego 31 mm
Grubość wymiaru montażowego 4 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 20 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 12 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Stal nierdzewna
Zmiana polaryzacji Tak
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 10,5 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Kompatybilność materiałowa Alkohol
CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
IP 69K
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - zip
Certyfikat - Declaration for Material Compatibility - pdf