MTK 20

Reflektor

Numer produktu: 50109828

Dostępność od ręki

Konstrukcja okrągły
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 1,2 mm
Grubość wymiaru montażowego 4 mm
Średnica wymiaru montażowego 20 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej 17 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA8N
Struktura powierzchni aktywnej Mikrotriple
Masa netto 5 g
Rodzaj mocowania przyklejany
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 65 °C
Stopień ochrony IP 67
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467