MSP 290i - 511 F 00
Modułowy portal skanerowy
Seria | MSPi |
Liczba czytników kodów kreskowych | 2 Piece(s) |
Typ czytnika kodów kreskowych | BCL 500i O F 100 BCL 500i S F 102 |
Technika odczytu | Modułowy portal skanerowy |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 24 W |
Rodzaj | RS 232 RS 422 |
Masa netto | 2.720 g |
Numer taryfy celnej | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |