MSI-TRMB-02
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | MSI-TRM |
Aplikacja | Urządzenie analizujące do jednowiązkowych barier bezpieczeństwa typu 4 zgodnie z IEC/EN 61496 |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Kontrola styczników (EDM) Okresowy test działania |
Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 100 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,15E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. | 3 A |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 200 mA |
Pobór mocy, maks. | 3 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 % |
Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 3 A |
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) |
Funkcja | Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) |
Rodzaj | Zabezpieczające wejście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Error |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 2 Piece(s) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Czas reakcji | 130 ms |
Opóźnienie uruchomienia | 130 ms |
Czas reakcji czujnika na żądanie testowe | 0,5 ... 8,5 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie znadajnikiem Połączenie zodbiornikiem Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 0,2 do 1,5 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Poliamid PA bez wzmocnienia |
Masa netto | 155 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 6 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 75 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 75 % |
Stopień ochrony | IP 20 (obudowa) IP 20 (zaciski) |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |