MSI-TRMB-01

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547931

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MSI-TRM
Aplikacja Urządzenie analizujące do jednowiązkowych barier bezpieczeństwa typu 4 zgodnie z IEC/EN 61496
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola styczników (EDM)
Okresowy test działania
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 100 years, EN ISO 13849-1
PFHD 2,15E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 3 A
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 200 mA
Pobór mocy, maks. 3 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 3 A
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Funkcja Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Rodzaj Zabezpieczające wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Error
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Czas reakcji 130 ms
Opóźnienie uruchomienia 130 ms
Czas reakcji czujnika na żądanie testowe 0,5 ... 8,5 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie znadajnikiem
Połączenie zodbiornikiem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 0,2 do 1,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 155 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 6 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 75 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 75 %
Stopień ochrony IP 20 (obudowa)
IP 20 (zaciski)
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf