MSI-TR1B-02

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547959

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria MSI-TB
Aplikacja Urządzenie analizujące do jednowiązkowych barier bezpieczeństwa typu 2 zgodnie z IEC/EN 61496
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola styczników (EDM)
Okresowy test działania
Wyjście sygnalizacyjne Error
Wyjście sygnalizacyjne Safety ON
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
Typ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 years, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849-1
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 2 A
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 200 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Pobór mocy, maks. 4,8 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Tętnienie resztkowe -15 ... 15 %
Zabezpieczenie zewnętrzny z maks. 3,15 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Wejście sterujące kontroli styczników (EDM)
Funkcja Wejście sterujące odbiornika
Funkcja Wejście sterujące RES/Start
Funkcja Reset wejścia sterującego
Funkcja Wejście sterujące blokadyrestartu
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 2.000 mA
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 23 V
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Safety ON
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Error
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne test (nadajnik)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Czas reakcji 20 ms
Opóźnienie włączania 2 s
Opóźnienie uruchomienia 20 ms
Czas reakcji czujnika na żądanie testowe 0,5 ... 60 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 0,2 do 1,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 200 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
c TÜV Rheinland US
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf