MSI-TR1B-01
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | MSI-TB |
Aplikacja | Urządzenie analizujące do jednowiązkowych barier bezpieczeństwa typu 2 zgodnie z IEC/EN 61496 |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Kontrola styczników (EDM) Okresowy test działania Wyjście sygnalizacyjne Error Wyjście sygnalizacyjne Safety ON |
Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,8E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 2, EN ISO 13849-1 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. | 2 A |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 200 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Pobór mocy, maks. | 4,8 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Tętnienie resztkowe | -15 ... 15 % |
Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 3,15 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Wejście sterujące kontroli styczników (EDM) |
Funkcja | Wejście sterujące odbiornika |
Funkcja | Wejście sterujące RES/Start |
Funkcja | Reset wejścia sterującego |
Funkcja | Wejście sterujące blokadyrestartu |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 2.000 mA |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Safety ON |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Error |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne test (nadajnik) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 2 Piece(s) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Czas reakcji | 20 ms |
Opóźnienie włączania | 2 s |
Opóźnienie uruchomienia | 20 ms |
Czas reakcji czujnika na żądanie testowe | 0,5 ... 60 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie zurządzeniem Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 0,2 do 2,5 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Poliamid PA bez wzmocnienia |
Masa netto | 200 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 4 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 40 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |