MSI-sx/Rx

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 549901

Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MSI-SR5B-01
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: 547952
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Funkcje: Podwójne monitorowanie czujników
Numer artykułu: 547952

Dostępność od ręki

MSI-SR5B-02
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: 547953
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
  • Funkcje: Podwójne monitorowanie czujników
Numer artykułu: 547953

Dostępność od ręki

Seria MSI-s
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dynamiczna kontrola styczników (EDM)
Kontrola międzyobwodowa
Liczniki przełączeń przekaźnika dla konserwacji profilaktycznej
Statyczna kontrola styczników (EDM)
Wyjście sygnalizacyjne Błąd systemowy
Złącze diagnostyczne PC
wtórny styk odłączający wyjścia SSD
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 per hour
PFHD, nop = 28800 0,000000038 per hour
PFHD, nop = 86400 0,000000095 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849
B10d dla DC1 (obciążenie rezystancyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego)
B10d, niskie obciążenie 20.000.000 number of cycles
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 3 Piece(s)
Liczba wtórnych zabezpieczających wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD, wtórne przełączające wyjście bezpieczeństwa SSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk zwierny
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty
Rodzaj napięcia AC/DC
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) do 2 AOPD typ 4, typ 3 lub do 4 AOPD typ 2
Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe
Wyłączniki bezpieczeństwa
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 35 mm x 99 mm x 113,6 mm
Masa netto 270 g
Kolor obudowy szary
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 2, kategorii 2 4 Piece(s)
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 4, kategorii 4 2 Piece(s)
Stopień ochrony IP 20
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-sx/Rx - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - V 1.40 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf