MSI-SR5B-02

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547953

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MSI-SR5B
Aplikacja Obwody wyłączenia awaryjnego
Optoelektroniczne urządzenia ochronne
Przełączniki magnetyczne (styki Reed, odpowiedniki)
Wyłączniki pozycyjne (styki mechaniczne)
Wyłączniki transponderowe (wyjścia OSSD)
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola międzyobwodowa
Kontrola styczników (EDM)
Podwójne monitorowanie czujników
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 per hour
PFHD, nop = 4800 0,00000001 per hour
PFHD, nop = 28800 0,00000002 per hour
PFHD, nop = 86400 0,00000005 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) 400.000 number of cycles
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 4.000.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający
Częstość przełączania, maks. 3600 switching cycles/h
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 2 A
Prąd wejściowy, maks. 150 mA
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania 200 mA zwłoczny
Zewnętrzne zabezpieczenie stykowe na każdą ścieżkę prądową 5 A czuły, lub 3,15 A zwłoczny
Dopuszczalny opór przewodu wejściowego, maks. 30 Ω
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. bez zewnętrznego obciążenia
Pobór mocy, maks. 4,8 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Opóźnienie odbioru/pobrania, start automatyczny 350 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start ręczny 50 ms
Opóźnienie uruchomienia 10 ms
Akceptacja pulsowania testowego, maks. 1 ms
Okno czasowe między 2 kanałami czujnika, maks. 60 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) do 2 AOPD typ 4, typ 3 lub typ 2 z autotestem
Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe
Wyłączniki bezpieczeństwa
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 0,2 do 1,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Masa netto 170 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd cNRTL US - pdf