MSI-SR5

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 549991

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR5B-01
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: 547952
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Funkcje: Podwójne monitorowanie czujników
Numer artykułu: 547952

Dostępność od ręki

Seria MSI-SR5
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Kontrola międzyobwodowa
Podwójne monitorowanie czujników
Statyczna kontrola styczników (EDM)
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 per hour
PFHD, nop = 4800 0,00000001 per hour
PFHD, nop = 28800 0,00000002 per hour
PFHD, nop = 86400 0,00000005 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) 400.000 number of cycles
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 4.000.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający
Częstość przełączania, maks. 3600 switching cycles/h
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 2 A
Prąd wejściowy, maks. 150 mA
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania 200 mA zwłoczny
Zewnętrzne zabezpieczenie stykowe na każdą ścieżkę prądową 5 A czuły, lub 3,15 A zwłoczny
Dopuszczalny opór przewodu wejściowego, maks. 30 Ω
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. bez zewnętrznego obciążenia
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Opóźnienie odbioru/pobrania, start automatyczny 350 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start ręczny 50 ms
Opóźnienie uruchomienia 10 ms
Akceptacja pulsowania testowego, maks. 1 ms
Okno czasowe między 2 kanałami czujnika, maks. 60 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) do 2 AOPD typ 4, typ 3 lub typ 2 z autotestem
Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe
Wyłączniki bezpieczeństwa
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową
2 x 0,2 do 1,0 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,5 do 1,5 mm², skrętka z podwójną tulejką kablową
2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 111,5 mm x 99 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Masa netto 170 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c CSA US
c TÜV NRTL US
c UL US
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-SR5 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf