MSI-SR4B-02

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547951

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MSI-SR4B
Aplikacja Obwody wyłączenia awaryjnego
Optoelektroniczne urządzenia ochronne
Przełączniki magnetyczne (styki Reed, odpowiedniki)
Wyłączniki pozycyjne (styki mechaniczne)
Wyłączniki transponderowe (wyjścia OSSD)
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola międzyobwodowa
Kontrola styczników (EDM)
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 years, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 per hour
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 per hour
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 per hour
PFHD, nop = 86400 0,000000015 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 1.000.000 number of cycles
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 1.400.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający
Częstość przełączania, maks. 3600 switching cycles/h
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 3 A
Prąd wejściowy, maks. 100 mA
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania 200 mA zwłoczny
Dopuszczalny opór przewodu wejściowego, maks. 30 Ω
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. bez zewnętrznego obciążenia
Pobór mocy, maks. 3 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 3 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 3 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 1 Piece(s)
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Czas reakcji 10 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start automatyczny 300 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start ręczny 30 ms
Opóźnienie uruchomienia 10 ms
Akceptacja pulsowania testowego, maks. 1 ms
Okno czasowe monitorowania kolejności sygnałów 20 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 0,2 do 1,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Materiał styku elektrycznego Stop srebra
Masa netto 170 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf