MSI-SR4B-01
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | MSI-SR4B |
Aplikacja | Obwody wyłączenia awaryjnego Optoelektroniczne urządzenia ochronne Przełączniki magnetyczne (styki Reed, odpowiedniki) Wyłączniki pozycyjne (styki mechaniczne) Wyłączniki transponderowe (wyjścia OSSD) |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Kontrola międzyobwodowa Kontrola styczników (EDM) |
Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,1E-08 per hour |
PFHD, nop = 4800 | 0,0000000014 per hour |
PFHD, nop = 28800 | 0,0000000045 per hour |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000015 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Kategoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) | 1.000.000 number of cycles |
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) | 1.400.000 number of cycles |
Okablowanie ochronne | Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający |
Częstość przełączania, maks. | 3600 switching cycles/h |
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. | 3 A |
Prąd wejściowy, maks. | 100 mA |
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania | 200 mA zwłoczny |
Dopuszczalny opór przewodu wejściowego, maks. | 30 Ω |
Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | bez zewnętrznego obciążenia |
Pobór mocy, maks. | 3 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 3 Piece(s) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 1 Piece(s) |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia | 6 A |
Czas reakcji | 10 ms |
Opóźnienie odbioru/pobrania, start automatyczny | 300 ms |
Opóźnienie odbioru/pobrania, start ręczny | 30 ms |
Opóźnienie uruchomienia | 10 ms |
Akceptacja pulsowania testowego, maks. | 1 ms |
Okno czasowe monitorowania kolejności sygnałów | 20 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 0,2 do 2,5 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
Masa netto | 170 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Żywotność mechaniczna | 10.000.000 actuation cycles |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 4 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 20 (zaciski) IP 40 (obudowa) |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |