MSI-SR-LC31AR-03
Przekaźniki bezpieczeństwa
Seria | MSI-SR-LC31 |
Aplikacja | Obwody wyłączenia awaryjnego Optoelektroniczne urządzenia ochronne Przełączniki magnetyczne (styki Reed, odpowiedniki) Wyłączniki pozycyjne (styki mechaniczne) Wyłączniki transponderowe (wyjścia OSSD) |
Funkcje | Kontrola międzyobwodowa |
Ponowne uruchomienie | automatic |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. | 8 A |
Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
Pobór mocy, maks. | 1,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Napięcie znamionowe UN | 24 V |
Częstotliwość znamionowa | 50 ... 60 Hz |
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 60 Hz | 20,4 V |
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 50 Hz | 26,4 V |
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania przy AC 50 Hz | 26,4 V |
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla AC 50 Hz | 20,4 V |
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC | 20,4 V |
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC | 26,4 V |
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC | 20,4 V |
Moc znamionowa AC | 2,9 V·A |
Moc znamionowa DC | 1,6 W |
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania | Tak (przy UN ≥ AC 42-48 V, AC 115-230 V, AC 230 V) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 3 Piece(s) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 1 Piece(s) |
Ścieżki prądowe zwolnienia | Styk normalnie otwarty |
Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna | Styk normalnie zamknięty |
Materiał styku | Stop srebra, pozłacany |
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) | Ue 230V, Ie 3A |
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) | Ue 24V, Ie 3A |
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) | Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia |
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC | 230 V |
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe sygnalizacyjne AC | 230 V |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia | 8 A |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe sygnalizacji | 5 A |
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych | 25 |
Żywotność mechaniczna | 100.000.000 switching cycles |
Analiza wejść | dwukanałowy |
Znamionowe napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) | 25 mA |
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) | 100 mA |
Maks. opór przewodu, na kanał | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Min. czas trwania włączenia | 100 ms |
Czas reakcji (automatyczny start tA2) | 350 ms |
Czas reakcji (ręczny start tA1) | 350 ms |
Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP | 1 ms |
Czas aktywacji tR | 10 ms |
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW | 750 ms |
Opóźnienie uruchomienia | 10 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut 2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Masa netto | 210 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Dopuszczenia | TÜV Rheinland c UL US |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |