MSI-SR-LC21DT30-03

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133021

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MSI-SR-LC21DT
Aplikacja Ruchome oddzielające urządzenia ochronne, bezkontaktowe urządzenia ochronne do sterowanego zatrzymywania (kategoria zatrzymania 0 i 1 zgodnie z IEC 60204)
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola międzyobwodowa
Odłączanie z opóźnieniem czasowym (STOPP1)
Tryb jedno- lub dwukanałowy
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 6 A
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Pobór mocy, maks. 2,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Napięcie znamionowe UN 24 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC 20,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 20,4 V
Moc znamionowa DC 2,6 W
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania Nie
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 1 Piece(s)
Ścieżki prądowe zwolnienia, opóźnione czasowo Styki normalnie otwarte, z opóźnieniem uruchomienia
Materiał styku Stop srebra, pozłacany
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) Ue 230V, Ie 3A
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) Ue 24V, Ie 2A
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC 230 V
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych 5
Żywotność mechaniczna 100.000.000 switching cycles
Analiza wejść dwukanałowy
Znamionowe napięcie wyjściowe DC 22 V
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) 25 mA
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) 2.500 mA
Maks. opór przewodu, na kanał ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. czas trwania włączenia 200 ms
Czas reakcji (automatyczny start tA2) 700 ms
Czas reakcji (ręczny start tA1) 30 ms
Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP 1 ms
Czas aktywacji tR 25 ms
Czas aktywacji tR, styki z opóźnieniem czasowym (tolerancja) 1,5 s ... 30 s ± 16 %
Monitorowanie czasu synchronizacji tS 500 ms
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW 500 ms
Opóźnienie uruchomienia 25 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Masa netto 200 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf