MSI-SR-CM43DT03-01

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133028

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria MSI-SR-CM43
Aplikacja Urządzenie rozszerzające dla zabezpieczających urządzeń sterowniczych
Funkcje Monitorowanie przełączników zbliżeniowych
Ponowne uruchomienie automatic
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849-1
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC 20,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 20,4 V
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 4 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, zwłoczne, stykowe 3 Piece(s)
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową
2 x 0,2 do 1,0 mm², drut
2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Masa netto 200 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85364190
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - DGUV - pdf