MSI-SR-CM43-01

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133026

Czas dostawy ok. 8 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MSI-SR-CM43
Aplikacja Urządzenie rozszerzające dla zabezpieczających urządzeń sterowniczych
Funkcje Monitorowanie przełączników zbliżeniowych
Ponowne uruchomienie automatic
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 years, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849-1
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 300.000 number of cycles, (5 A, 230 V), 700 000 (1 A, 230 V)
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 200.000 number of cycles, (5 A, 230 V), 380 000 (1 A, 230 V)
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz
Napięcie robocze 0,85 ... 1,1 x UN
Moc znamionowa AC 3,3 V·A
Moc znamionowa DC 1,5 W
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 4 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 3 Piece(s)
Materiał styku Stop srebra, pozłacany
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) Ue 230V, Ie 5A
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) Ue 24V, Ie 5A
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych 25
Żywotność mechaniczna 100.000.000 switching cycles
Maks. opór przewodu, na kanał ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową
2 x 0,2 do 1,0 mm², drut
2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Masa netto 200 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf