MSI-SR-CM42R-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
Seria | MSI-SR-CM42 |
Aplikacja | Urządzenie rozszerzające do urządzeń podstawowych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem |
Ponowne uruchomienie | automatic |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Moc znamionowa DC | 1,4 W |
Ścieżki prądowe zwolnienia | 4 |
Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna | 2 |
Materiał styku | Stop srebra, pozłacany |
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) | Ue 230V, Ie 3A |
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) | Ue 24V, Ie 1A |
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) | Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia | 6 A |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe sygnalizacji | 1 A |
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych | 144 |
Żywotność mechaniczna | 100.000.000 switching cycles |
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) | 110 mA |
Maks. opór przewodu, na kanał | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Czas aktywacji tR | 15 ms |
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW | 30 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut 1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka 1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową 2 x 0,2 do 1,0 mm², drut 2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Masa netto | 180 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Dopuszczenia | TÜV Rheinland c UL US |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |