MSI-SR-CM32-03

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133013

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR4B-02
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Numer artykułu: 547951
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
  • Funkcje: Kontrola międzyobwodowa
Numer artykułu: 547951

Dostępność od ręki

Seria MSI-SR-CM32
Aplikacja Urządzenie rozszerzające do urządzeń podstawowych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem
Funkcje Monitorowanie przełączników zbliżeniowych
Ponowne uruchomienie automatic
PFHD 3,5E-10 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 300.000 number of cycles, (5 A, 230 V), 700 000 (1 A, 230 V)
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 200.000 number of cycles, (5 A, 230 V), 380 000 (1 A, 230 V)
Napięcie znamionowe UN 24 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz
Napięcie robocze 0,85 ... 1,1 x UN
Moc znamionowa DC 1,2 W
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania Nie
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 3 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Ścieżki prądowe zwolnienia Styk normalnie otwarty
Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna Styk normalnie zamknięty
Materiał styku Stop srebra, pozłacany
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) Ue 230V, Ie 3A
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) Ue 24V, Ie 2,5A
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC 230 V
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe sygnalizacyjne AC 230 V
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe sygnalizacji 2 A
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych 9
Żywotność mechaniczna 100.000.000 switching cycles
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) 50 mA
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) 500 mA
Maks. opór przewodu, na kanał ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Czas reakcji (ręczny start tA1) 40 ms
Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP 1 ms
Czas aktywacji tR 20 ms
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW 40 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 14 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 107 mm x 114 mm
Masa netto 210 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf