MSI-SR-CM32-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
Seria | MSI-SR-CM32 |
Aplikacja | Urządzenie rozszerzające do urządzeń podstawowych w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem |
Funkcje | Monitorowanie przełączników zbliżeniowych |
Ponowne uruchomienie | automatic |
PFHD | 3,5E-10 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) | 300.000 number of cycles, (5 A, 230 V), 700 000 (1 A, 230 V) |
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) | 200.000 number of cycles, (5 A, 230 V), 380 000 (1 A, 230 V) |
Napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
Częstotliwość znamionowa | 50 ... 60 Hz |
Napięcie robocze | 0,85 ... 1,1 x UN |
Moc znamionowa DC | 1,2 W |
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania | Nie |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 3 Piece(s) |
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 2 Piece(s) |
Ścieżki prądowe zwolnienia | Styk normalnie otwarty |
Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna | Styk normalnie zamknięty |
Materiał styku | Stop srebra, pozłacany |
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) | Ue 230V, Ie 3A |
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) | Ue 24V, Ie 2,5A |
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) | Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia |
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC | 230 V |
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe sygnalizacyjne AC | 230 V |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia | 6 A |
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe sygnalizacji | 2 A |
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych | 9 |
Żywotność mechaniczna | 100.000.000 switching cycles |
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) | 50 mA |
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) | 500 mA |
Maks. opór przewodu, na kanał | ≤ (5 + (1,6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Czas reakcji (ręczny start tA1) | 40 ms |
Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP | 1 ms |
Czas aktywacji tR | 20 ms |
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW | 40 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 14 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut 1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka 1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową 2 x 0,2 do 1,0 mm², drut 2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Masa netto | 210 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |