MSI-SR-2H21-03

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133017

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MSI-SR-2H21
Aplikacja Urządzenie analizujące do włączników dwuręcznych zgodnie z DIN EN ISO 13851 typ IIIC
Funkcje Do kategorii zatrzymania 0
Monitorowanie synchronicznego uruchamiania
Uruchomienie dwukanałowe (po 1styku zwiernym NC i1styku rozwiernym NO na kanał)
Ponowne uruchomienie Poprzez uruchomienie synchroniczne
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 6 A
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Pobór mocy, maks. 1,9 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Napięcie znamionowe UN 24 V
Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 60 Hz 20,4 V
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 50 Hz 26,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania przy AC 50 Hz 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla AC 50 Hz 20,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC 20,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 20,4 V
Moc znamionowa DC 2,4 W
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania Tak (przy UN ≥ AC 115-230 V, AC 230 V)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 1 Piece(s)
Ścieżki prądowe zwolnienia Styk normalnie otwarty
Sygnalizacyjna ścieżka sygnalizacyjna Styk normalnie zamknięty
Materiał styku Stop srebra, pozłacany
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) Ue 230V, Ie 3A
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) Ue 24V, Ie 2,5A
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC 230 V
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe sygnalizacji 2 A
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych 9
Żywotność mechaniczna 100.000.000 switching cycles
Wersja funkcji przełączania wejść Zmiana
Znamionowe napięcie wyjściowe DC 24 V
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) 60 mA
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) 1.000 mA
Maks. opór przewodu, na kanał ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Czas reakcji (automatyczny start tA2) 40 ms
Czas reakcji (ręczny start tA1) 40 ms
Czas aktywacji tR 50 ms
Monitorowanie czasu synchronizacji tS 500 ms
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW 250 ms
Opóźnienie uruchomienia 50 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 107 mm x 114 mm
Masa netto 200 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85364900
ECLASS 5.1.4 27371905
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ECLASS 10.0 27371821
ECLASS 11.0 27371821
ECLASS 12.0 27371821
ECLASS 13.0 27371821
ECLASS 14.0 27371821
ECLASS 15.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
ETIM 6.0 EC001452
ETIM 7.0 EC001452
ETIM 8.0 EC001452
ETIM 9.0 EC001452
ETIM 10.0 EC001452
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf