MSI-s/R
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | MSI-s |
Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dynamiczna kontrola styczników (EDM) Kontrola międzyobwodowa Statyczna kontrola styczników (EDM) Złącze diagnostyczne PC |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 per hour |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 per hour |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849 |
B10d dla DC1 (obciążenie rezystancyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) | 2.500.000 number of cycles, (60% maks. prądu przełączającego) |
B10d, niskie obciążenie | 20.000.000 number of cycles |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Czujniki bezpieczeństwa z możliwością podłączenia (AOPD) | 1 AOPD typ 4, typ 3 lub do 2 AOPD typ 2 |
Elektromechaniczne urządzenia zabezpieczające z możliwością podłączenia | Urządzenia sterujące zatrzymaniem awaryjnym, 1- lub 2-kanałowe Wyłączniki bezpieczeństwa |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Masa netto | 230 g |
Kolor obudowy | szary |
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 2, kategorii 2 | 2 Piece(s) |
Liczba AOPD z możliwością podłączenia typu 4, kategorii 4 | 1 Piece(s) |
Stopień ochrony | IP 20 |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |