MSI-RM2B-01
Zabezpieczające urządzenie sterownicze
Seria | MSI-RM2B |
Aplikacja | Przekształcanie sygnałów z elektronicznych wyjść bezpieczeństwa na bezpotencjałowe styki przekaźnika |
Funkcje | Ścieżka komunikatu zwrotnego do integracji EDM |
Ponowne uruchomienie | automatic |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | do 4 (zależnie od kategorii poprzedzającego urządzenia ochronnego), EN ISO 13849-1 |
B10d dla DC1 (obciążenie rezystancyjne) | 10.000.000 number of cycles, (2 A, 24 V) |
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) | 1.300.000 number of cycles, (0,5 A, 230 V) |
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) | 10.000.000 number of cycles, (2 A, 24 V) |
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) | 1.300.000 number of cycles, (0,5 A, 230 V) |
B10d, niskie obciążenie | 1.860.000 number of cycles |
Okablowanie ochronne | Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający |
Częstość przełączania, maks. | 36000 switching cycles/h |
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. | 3 A |
Zewnętrzne zabezpieczenie stykowe na każdą ścieżkę prądową | 5 A czuły, lub 3,15 A zwłoczny |
Dopuszczalny opór przewodu wejściowego, maks. | 50 Ω |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór mocy, maks. | 2,5 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie otwarty |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe | 2 Piece(s) |
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe | 0 Piece(s) |
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe | 1 Piece(s) |
Opóźnienie odbioru/pobrania | 20 ms |
Opóźnienie uruchomienia | 10 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 12 -pin |
Przekroje przyłączy | 0,2 do 2,5 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 17,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
Materiał styku elektrycznego | AgNi10 + 5 mm Au |
Masa netto | 120 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Żywotność mechaniczna | 10.000.000 actuation cycles |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | TÜV NRTL US c UL US |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |