MSI-MD-FBX

Interfejs mutingu

Numer produktu: 549954

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MSI-MD-FB
Aplikacja Interfejs mutingu do zastosowań związanych z mutingiem w połączeniu ze standardowymi wariantami barier bezpieczeństwa MLC i ELC, a także wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD
Funkcje Funkcja Muting-Enable
Przedłużenie czasu mutingu
sterowany czasowo muting 2-czujnikowy
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5 – 09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, Wymagane dostrojenie przy spadku napięcia 20 ms, min. 250 mA (+ obciążenia zewnętrzne)
Pobór prądu, maks. 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Pobór mocy, maks. 3,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Tętnienie resztkowe -5 ... 5 %, z UB
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wejść przełączających 8 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 27 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Reset wejścia sterującego
Wejście sterujące resetu układu sterowania
Funkcja Wejście sterujące czujnika mutingu 1 układu sterowania
Funkcja Wejście sterujące Muting-Enable/Czas trwania mutingu
Funkcja Reset wejścia sterującego
Funkcja Wejście sterujące czujnika mutingu 1
Wejście sterujące czujnika mutingu 2
Wejście sterujące czujnika mutingu 3
Wejście sterujące czujnika mutingu 4
Rodzaj Zabezpieczające wejście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high, min. 27 V
Napięcie przełączające low, maks. 18 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 380 mA
Indukcyjność obciążenia 2.000 µH
Pojemność obciążenia 0,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Error
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne ReadyForReset
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Status Muting
Czas ponownego załączenia 100 ms
Opóźnienie uruchomienia 5 ms
Liczba przyłączy 8 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Funkcja Przyłącze czujnika bezpieczeństwa
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącze sygnalizatora świetlnego mutingu
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącze jednostki potwierdzającej
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącza czterech czujników mutingu
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Micro-B
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 50 m
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 60 mm x 38,3 mm x 225 mm
Masa netto 560 g
Kolor obudowy żółty
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Płyta montażowa z kątownikiem L
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 14 Piece(s)
Elementy sterujące Przełączniki Dip
Funkcja elementu obsługowego Wybór trybu pracy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Procedura kontrolna drgań według normy IEC/EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 100 m/s²
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC/EN 60068-2-6
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TUEV Sued - pdf