MSI-MD-FB
Interfejs mutingu
Seria | MSI-MD-FB |
Aplikacja | Interfejs mutingu do zastosowań związanych z mutingiem w połączeniu ze standardowymi wariantami barier bezpieczeństwa MLC i ELC, a także wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD |
Funkcje | Funkcja Muting-Enable Przedłużenie czasu mutingu Sterowany sekwencyjnie 4-czujnikowy układ mutingu sterowany czasowo muting 2-czujnikowy sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy |
Ponowne uruchomienie | automatic ręczny |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,5 – 09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849-1 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, Wymagane dostrojenie przy spadku napięcia 20 ms, min. 250 mA (+ obciążenia zewnętrzne) |
Pobór prądu, maks. | 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Pobór mocy, maks. | 3,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
Tętnienie resztkowe | -5 ... 5 %, z UB |
Liczba przełączających wyjść bezpieczeństwa | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 8 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 27 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Reset wejścia sterującego Wejście sterujące resetu układu sterowania |
Funkcja | Wejście sterujące czujnika mutingu 1 układu sterowania |
Funkcja | Wejście sterujące Muting-Enable/Czas trwania mutingu |
Funkcja | Reset wejścia sterującego |
Funkcja | Wejście sterujące czujnika mutingu 1 Wejście sterujące czujnika mutingu 2 Wejście sterujące czujnika mutingu 3 Wejście sterujące czujnika mutingu 4 |
Rodzaj | Zabezpieczające wejście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające high, min. | 27 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 18 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 380 mA |
Indukcyjność obciążenia | 2.000 µH |
Pojemność obciążenia | 0,3 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Error |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne ReadyForReset |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Funkcja | Wyjście sygnalizacyjne Status Muting |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Opóźnienie uruchomienia | 5 ms |
Liczba przyłączy | 8 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Funkcja | Przyłącze czujnika bezpieczeństwa |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Funkcja | Przyłącze sygnalizatora świetlnego mutingu |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Funkcja | Przyłącze jednostki potwierdzającej |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Funkcja | Przyłącza czterech czujników mutingu |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | USB 2.0 Micro-B |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 50 m |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 60 mm x 38,3 mm x 225 mm |
Masa netto | 560 g |
Kolor obudowy | żółty |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa Płyta montażowa z kątownikiem L |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 14 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przełączniki Dip |
Funkcja elementu obsługowego | Wybór trybu pracy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 100 m/s² |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |