MSI-MC311

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 549942

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
MSI-SR-LC21-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133008
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Numer artykułu: 50133008

Dostępność od ręki

MSI-SR-LC21-03
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133009
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
  • Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Numer artykułu: 50133009

Dostępność od ręki

Seria MSI-MC3x
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Funkcja Stop według kategorii Stop 0
Statyczna kontrola styczników (EDM)
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1, (1 podłączony czujnik)
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
Okablowanie ochronne Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający
Prąd wejściowy, maks. 220 mA
Zewnętrzne zabezpieczenie stykowe na każdą ścieżkę prądową 4 A gG
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Pobór mocy, maks. 4,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Funkcja Wyjście przełączające EDM
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 3 A
Czas reakcji 20 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start automatyczny 30 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start ręczny 150 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową
2 x 0,2 do 1,0 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,5 do 1,5 mm², skrętka z podwójną tulejką kablową
2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA
Masa netto 203 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 4 ... 100 %
Stopień ochrony IP 20 (zaciski),Wymagany montaż w szafie sterowniczej lub obudowie o stopniu ochrony min. IP 54
IP 40 (obudowa)
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60947-5-3
Numer taryfy celnej 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-MC311 - zip
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf