MSI-MC310

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 549941

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MSI-MC3x
Aplikacja Urządzenie analizujące do czujników kodowanych magnetycznie z antywalentnymi stykami Reed
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Do kategorii zatrzymania 0
Statyczna kontrola styczników (EDM)
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,5E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1, (1 podłączony czujnik)
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
Okablowanie ochronne Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 3 A
Prąd wejściowy, maks. 150 mA
Zewnętrzne zabezpieczenie stykowe na każdą ścieżkę prądową 4 A gG
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -10 ... 10 %
Pobór mocy, maks. 4,6 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty
Funkcja Wyjście przełączające EDM
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 1 Piece(s)
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 3 A
Czas reakcji 20 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start automatyczny 400 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania, start ręczny 600 ms
Opóźnienie uruchomienia 20 ms
Okno czasowe między 2 kanałami czujnika, maks. 500 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową
2 x 0,2 do 1,0 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,5 do 1,5 mm², skrętka z podwójną tulejką kablową
2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA
Masa netto 220 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 4 ... 100 %
Stopień ochrony IP 20 (zaciski),Wymagany montaż w szafie sterowniczej lub obudowie o stopniu ochrony min. IP 54
IP 40 (obudowa)
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60947-5-3
Numer taryfy celnej 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Model 3D-CAD - MSI-MC310 - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf