MSI-FB-PB101
Fieldbus Gateway
Seria | MSI-FB |
Aplikacja | Transfer danych diagnostycznych MSI100/200 przez PROFIBUS |
Funkcje | Moduł Fieldbus do programowalnych zabezpieczających urządzeń sterowniczych MSI 100 i MSI 200 do podłączania do PROFIBUS |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przed zamianą biegunów Równoległa ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 25 % |
Znamionowe napięcie wejściowe dla UIN, typ. | 85 mA, (plus prąd obciążenia wyjścia) |
Napięcie wejściowe | 24 V DC, -20 ... 20 % |
Wejściowe napięcie znamionowe dla UIN | 3 mA |
Napięcie przełączające, maks. | 23 V DC |
Prąd przełączający, maks. | 500 mA |
Rodzaj | PROFIBUS DP |
Funkcja | Proces |
Klasyfikacja | V1 |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Funkcja | Adaptery programujące |
Rodzaj przyłącza | S-Port |
Funkcja | wewnętrzny interfejs komunikacyjny |
Rodzaj przyłącza | Szyny montażowe TBUS |
Funkcja | PROFIBUS IN PROFIBUS OUT |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Przekroje przyłączy | 0,2 do 2,5 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | Poliamid PA bez wzmocnienia |
Masa netto | 180 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -35 ... 80 °C |
Stopień ochrony | IP 20 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371601 |
ECLASS 8.0 | 27371601 |
ECLASS 9.0 | 27371601 |
ECLASS 10.0 | 27371601 |
ECLASS 11.0 | 27371601 |
ETIM 5.0 | EC001437 |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |