MSI-FB-CANOPEN

Fieldbus Gateway

Numer produktu: 50132994

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MSI-FB
Rodzaj Fieldbus Gateway
Aplikacja Transfer danych diagnostycznych MSI 400 przez CANOPEN
Funkcje Moduł Feldbus dla MSI 400 do integracji z CANOPEN
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
Rodzaj CANopen
Funkcja Proces
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Masa netto 150 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 10 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20
Dopuszczenia c UL US
Odporność na drgania 5 ... 150 Hz
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy stałe 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Odporność na wstrząsy pojedyncze 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numer taryfy celnej 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik EDS - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Podręcznik użytkownika - Software MSI.designer - pdf
Podręcznik użytkownika - Gateways MSI 400 - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf