MSI-EM-IO84NP-03

Moduł I/O niezabezpieczony

Numer produktu: 50132998

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon
Seria MSI-EM
Rodzaj Moduł I/O niezabezpieczony
Aplikacja Przetwarzanie sygnałów nie bezpiecznych
Liczba bezpiecznych I/O 4 IN, 4 OUT, 4 programowalne I/O
Funkcje Niezabezpieczony moduł rozszerzający dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa MSI 400
Rozbudowa o 4 niezabezpieczone wejścia, 4 niezabezpieczone wyjścia i 4 niezabezpieczone dowolnie konfigurowalne I/O (OSSD)
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Pobór mocy, maks. 0,5 W
Napięcie znamionowe UN 24 V
Liczba wyjść 4 Piece(s)
Liczba konfigurowalnych wejść/wyjść 4 Piece(s)
Rodzaj wyjścia cyfrowego Tranzystor
Ochrona przecizwarciowa, wyjścia Tak
Min. dopuszczalne napięcie na wyjściu 16,2 V
Maks. dopuszczalne napięcie na wyjściu 30 V
Całkowity prąd wyjściowy, maks. 4 A
Wyjściowy prąd znamionowy na wyjście, maks. 0,5 A
Liczba wejść 4 Piece(s)
Dopuszczalne napięcie na wejściu 30 V
Prąd wejściowy przy sygnale 1 3 mA
Rodzaj Magistrala wewnętrzna (SBUS+)
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5mm², skrętka z tulejką kablową (prasowanie trapezowe)
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Masa netto 180 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 10 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Odporność na drgania 5 ... 150 Hz
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy pojedyncze 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numer taryfy celnej 85371091
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Podręcznik użytkownika - Hardware MSI 400 - pdf
Podręcznik użytkownika - Software MSI.designer - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf