MSI-EM-IO84NP-01
Moduł I/O niezabezpieczony
Seria | MSI-EM |
Rodzaj | Moduł I/O niezabezpieczony |
Aplikacja | Przetwarzanie sygnałów nie bezpiecznych |
Funkcje | Niezabezpieczony moduł rozszerzający dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa MSI 400 Rozbudowa o 4 niezabezpieczone wejścia, 4 niezabezpieczone wyjścia i 4 niezabezpieczone dowolnie konfigurowalne I/O (OSSD) |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Pobór mocy, maks. | 0,5 W |
Napięcie znamionowe UN | 24 V |
Liczba wyjść | 4 Piece(s) |
Liczba konfigurowalnych wejść/wyjść | 4 Piece(s) |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | Tranzystor |
Ochrona przecizwarciowa, wyjścia | Tak |
Min. dopuszczalne napięcie na wyjściu | 16,2 V |
Maks. dopuszczalne napięcie na wyjściu | 30 V |
Całkowity prąd wyjściowy, maks. | 4 A |
Wyjściowy prąd znamionowy na wyjście, maks. | 0,5 A |
Liczba wejść | 4 Piece(s) |
Dopuszczalne napięcie na wejściu | 30 V |
Prąd wejściowy przy sygnale 1 | 3 mA |
Rodzaj | Magistrala wewnętrzna (SBUS+) |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut 1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka 1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową 2 x 0,2 do 1,0 mm², drut 2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
Masa netto | 180 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 10 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 20 (zaciski) IP 40 (obudowa) |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Odporność na drgania | 5 ... 150 Hz |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy pojedyncze | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numer taryfy celnej | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |