MSI-EM-IO84-03

Bezpieczny moduł I/O

Numer produktu: 50132991

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MSI-EM
Rodzaj Bezpieczny moduł I/O
Aplikacja Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa
Liczba bezpiecznych I/O 8 IN, 4 OUT
Funkcje Moduł rozszerzający dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa MSI 400
Rozbudowa o 8 bezpiecznych wejść i 4 bezpieczne wyjścia (OSSD)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Pobór mocy, maks. 1,1 W
Liczba wyjść 4 Piece(s)
Rodzaj wyjścia cyfrowego Tranzystor
Ochrona przecizwarciowa, wyjścia Tak
Min. dopuszczalne napięcie na wyjściu 16,8 V
Maks. dopuszczalne napięcie na wyjściu 30 V
Prąd wyjściowy 4 A
Liczba wejść 8 Piece(s)
Dopuszczalne napięcie na wejściu 30 V
Prąd wejściowy przy sygnale 1 8 mA
Rodzaj Magistrala wewnętrzna (SBUS+)
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5mm², skrętka z tulejką kablową (prasowanie trapezowe)
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Masa netto 180 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 10 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Odporność na drgania 5 ... 500 Hz
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy stałe 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Odporność na wstrząsy pojedyncze 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numer taryfy celnej 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Podręcznik użytkownika - Hardware MSI 400 - pdf
Podręcznik użytkownika - Software MSI.designer - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf