MSI-EM-IO84-01
Bezpieczny moduł I/O
Seria | MSI-EM |
Rodzaj | Bezpieczny moduł I/O |
Aplikacja | Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa |
Liczba bezpiecznych I/O | 8 IN, 4 OUT |
Funkcje | Moduł rozszerzający dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa MSI 400 Rozbudowa o 8 bezpiecznych wejść i 4 bezpieczne wyjścia (OSSD) |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Pobór mocy, maks. | 1,1 W |
Liczba wyjść | 4 Piece(s) |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | Tranzystor |
Ochrona przecizwarciowa, wyjścia | Tak |
Min. dopuszczalne napięcie na wyjściu | 16,8 V |
Maks. dopuszczalne napięcie na wyjściu | 30 V |
Prąd wyjściowy | 4 A |
Liczba wejść | 8 Piece(s) |
Dopuszczalne napięcie na wejściu | 30 V |
Prąd wejściowy przy sygnale 1 | 8 mA |
Rodzaj | Magistrala wewnętrzna (SBUS+) |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
Liczba pinów | 16 -pin |
Przekroje przyłączy | 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut 1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka 1 x 0,25 do 2,5 mm², skrętka z tulejką kablową 2 x 0,2 do 1,0 mm², drut 2 x 0,2 do 1,0 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,0 mm², skrętka z tulejką kablową |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
Masa netto | 180 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 10 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 20 (zaciski) IP 40 (obudowa) |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Rheinland c UL US |
Odporność na drgania | 5 ... 500 Hz |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy stałe | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Odporność na wstrząsy pojedyncze | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |