MSI-DT30B-01

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547935

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR-LC21DT30-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133020
  • Aplikacja: Ruchome oddzielające urządzenia ochronne, bezkonta...
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Numer artykułu: 50133020

Dostępność od ręki

Seria MSI-DT
Aplikacja Ruchome oddzielające urządzenia ochronne, bezkontaktowe urządzenia ochronne do sterowanego zatrzymywania (kategoria zatrzymania 0 i 1 zgodnie z IEC 60204)
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola międzyobwodowa
Odłączanie z opóźnieniem czasowym (STOPP1)
Tryb jedno- lub dwukanałowy
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 124 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1,8E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 400.000 number of cycles
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 400.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 6 A
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Pobór mocy, maks. 1,8 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Wersja funkcji przełączania wejść Zmiana
Znamionowe napięcie wyjściowe DC 24 V
Dopuszczalne napięcie na wejściu 30 V
Dopuszczalny czas impulsów testowych tTP 1 ms
Czas aktywacji tR, styki z opóźnieniem czasowym (tolerancja) 0,1 s ... 30 s ± 40 %
Opóźnienie uruchomienia 20 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 231 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 100.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf