MSI-CM52B-01

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547933

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR-CM43-01
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133026
  • Aplikacja: Urządzenie rozszerzające dla zabezpieczających urz...
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zaciskśrubowy
  • Funkcje: Monitorowanie przełączników zbliżeniowych
Numer artykułu: 50133026

Czas dostawy ok. 9 dni roboczych
Seria MSI-CM
Aplikacja Rozszerzenie styków dla przekaźników bezpieczeństwa i sterowników bezpieczeństwa
Funkcje Tryb jedno- lub dwukanałowy
Ścieżka komunikatu zwrotnego do integracji EDM
Ponowne uruchomienie automatic
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 262 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-10 per hour
PFHD, nop = 8766 0,000000000102 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 230.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 6 A
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Pobór mocy, maks. 1,7 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 5 Piece(s)
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, zwłoczne, stykowe 0 Piece(s)
Liczba wyjść, funkcja sygnalizacyjna, bezzwłoczne, stykowe 1 Piece(s)
Opóźnienie uruchomienia 20 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk śrubowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 1 x 0,2 do 2,5 mm², drut
1 x 0,2 do 2,5 mm², skrętka
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Materiał styku elektrycznego AgSnO2, pozłacany
Masa netto 231 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 100.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Dopuszczenia TÜV Rheinland
UL
c UL
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf