MSI 420-03

Sterownik bezpieczeństwa

Numer produktu: 50132987

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MSI 420
Rodzaj Sterownik bezpieczeństwa
Aplikacja Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa
Liczba bezpiecznych I/O 16 IN, 4 OUT, 4 programowalne I/O
Funkcje 4 konfigurowalne bezpieczne I/O (przez oprogramowanie)
24 bezpieczne I/O
40 certyfikowanych modułów funkcyjnych
Do 300 modułów funkcyjnych wjednym projekcie
Dowolnie konfigurowalne za pomocą MSI.designer (nie wymaga licencji)
Konfiguracja przez USB lub Ethernet (TCP/IP)
Modułowo rozszerzalny sterownik bezpieczeństwa
Możliwość rozszerzenia o maks. 12 modułów I/O
Pamięć programowa wformacie kart SD (512MB)
Prąd przełączający na wyjście 4A
Transfer danych diagnostycznych przez zewnętrzne bramy magistrali polowej
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) do e włącznie, EN ISO 13849-1
PFHD 4,3E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Pobór mocy, maks. 3,3 W
Liczba wyjść 4 Piece(s)
Liczba konfigurowalnych wejść/wyjść 4 Piece(s)
Rodzaj wyjścia cyfrowego Tranzystor
Ochrona przecizwarciowa, wyjścia Tak
Wyjściowy prąd znamionowy na wyjście, maks. ≤ 12 A / 8 ms
Liczba wejść 16 Piece(s)
Dopuszczalne napięcie na wejściu HIGH: 13 … 30 V
LOW: -5 … +5 V
Prąd wejściowy przy sygnale 1 HIGH: typ. 2,3 mA / maks. 6 mA
LOW: < 2
Rodzaj Ethernet, USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 32 -pin
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Mini-A
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza RJ45
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5mm², skrętka z tulejką kablową (prasowanie trapezowe)
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 45 mm x 107 mm x 121 mm
Masa netto 290 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 10 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Odporność na drgania 5 ... 150 Hz
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy stałe 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Odporność na wstrząsy pojedyncze 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numer taryfy celnej 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Podręcznik użytkownika - Hardware MSI 400 - pdf
Podręcznik użytkownika - Software MSI.designer - pdf
Podręcznik użytkownika - Gateways MSI 400 - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf