MSI 410-03
Sterownik bezpieczeństwa
Seria | MSI 410 |
Rodzaj | Sterownik bezpieczeństwa |
Aplikacja | Monitorowanie funkcji bezpieczeństwa |
Liczba bezpiecznych I/O | 20 IN, 4 OUT |
Funkcje | 24 bezpieczne I/O 40 certyfikowanych modułów funkcyjnych Do 300 modułów funkcyjnych wjednym projekcie Dowolnie konfigurowalne za pomocą MSI.designer (nie wymaga licencji) Konfiguracja przez USB Modułowo rozszerzalny sterownik bezpieczeństwa Możliwość rozszerzenia o maks. 12 modułów I/O Pamięć programowa wformacie kart SD (512MB) Prąd przełączający na wyjście 4A Transfer danych diagnostycznych przez zewnętrzne bramy magistrali polowej |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,3E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
Pobór mocy, maks. | 3,3 W |
Liczba wyjść | 4 Piece(s) |
Liczba konfigurowalnych wejść/wyjść | 0 Piece(s) |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | Tranzystor |
Ochrona przecizwarciowa, wyjścia | Tak |
Wyjściowy prąd znamionowy na wyjście, maks. | ≤ 12 A / 8 ms |
Liczba wejść | 20 Piece(s) |
Dopuszczalne napięcie na wejściu | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
Prąd wejściowy przy sygnale 1 | HIGH: typ. 2,3 mA / maks. 6 mA LOW: < 2 |
Rodzaj | USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
Liczba pinów | 31 -pin |
Funkcja | Interfejs konfiguracyjny |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | USB 2.0 Mini-A |
Przekroje przyłączy | 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut 2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka 2 x 0,25 do 1,5mm², skrętka z tulejką kablową (prasowanie trapezowe) |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
Masa netto | 290 g |
Kolor obudowy | szary |
Rodzaj mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 10 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Rheinland c UL US |
Odporność na drgania | 5 ... 150 Hz |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy stałe | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
Odporność na wstrząsy pojedyncze | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
Numer taryfy celnej | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |