MSI-2HB-02

Zabezpieczające urządzenie sterownicze

Numer produktu: 547957

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR-2H21-03
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133017
  • Aplikacja: Urządzenie analizujące do włączników dwuręcznych z...
  • Ponowne uruchomienie: Poprzez uruchomienie synchroniczne
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
  • Funkcje: Uruchomienie dwukanałowe (po 1 styku zwiernym NC i...
Numer artykułu: 50133017

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria MSI-2HB
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Kontrola międzyobwodowa
Kontrola styczników (EDM)
Monitorowanie jednoczesności przycisku oburęcznego
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 years, EN ISO 13849-1
PFHD 3,8E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849-1
Kategoria STOP 0, IEC/EN 60204-1
B10d dla DC1 (obciążenie rezystancyjne) 400.000 number of cycles
B10d dla AC1 (obciążenie rezystancyjne) 400.000 number of cycles
B10d dla DC13 (obciążenie indukcyjne) 400.000 number of cycles
B10d dla AC15 (obciążenie indukcyjne) 400.000 number of cycles
B10d, niskie obciążenie 20.000.000 number of cycles
Okablowanie ochronne Bezpiecznik na wyjściu przełączającym, poprzedzający
Częstość przełączania, maks. 3600 switching cycles/h
Prąd ciągły na ścieżkę, maks. 3 A
Zewnętrzne zabezpieczenie obwodu zasilania 1 A zwłoczny
Zewnętrzne zabezpieczenie stykowe na każdą ścieżkę prądową 5 A czuły, lub 3,15 A zwłoczny
Dopuszczalny opór przewodu wejściowego, maks. 70 Ω
Napięcie zasilania UB 24 V, -15 ... 10 %
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Rodzaj napięcia AC/DC
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie otwarty
Czas reakcji 20 ms
Opóźnienie gotowości 150 ms
Czas ponownego załączenia 50 ms
Opóźnienie odbioru/pobrania 50 ms
Opóźnienie uruchomienia 20 ms
Okno czasowe dla monitorowania jednoczesności, maks. 0,5 s
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 16 -pin
Przekroje przyłączy 0,2 do 1,5 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Materiał styku elektrycznego AgSnO2, pozłacany
Masa netto 200 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Żywotność mechaniczna 10.000.000 actuation cycles
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 20 (zaciski)
IP 40 (obudowa)
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Süd
Numer taryfy celnej 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf