MS 358

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50120797

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Przeznaczony dla BCL 358i
Rodzaj EtherNet IP, EtherNet IP
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Funkcja PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Mini-B
Funkcja HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf