MS 348

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50116471

Czas dostawy ok. 19 dni roboczych
Icon Icon Icon
Przeznaczony dla BCL 348i
BPS 348i
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC, (PELV, klasa 2)
Rodzaj PROFINET, PROFINET
Rodzaj USB 2.0
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Funkcja PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 Mini-B
Funkcja HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 74 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania 0 ... 40 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 90 %
Stopień ochrony IP 65, tylko w przypadku przykręconych wtyczek M12 lub śrubunków kablowych i nałożonych zatyczek. Minimalny moment dokręcania śrub połączeniowych obudowy pokrywy przyłącza: 1,4 Nm!
Klasa ochrony III
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf