MS 342
Osłona wtyczki
Przeznaczony dla | BCL 300i |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, klasa 2) |
Rodzaj | IO-Link, IO-Link |
Rodzaj | USB 2.0 |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | IO-Link |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | USB 2.0 Mini-B |
Funkcja | n.c. |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Funkcja | Uziemienie funkcyjne FE |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Masa netto | 230 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | 0 ... 40 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 65, tylko w przypadku przykręconych wtyczek M12 lub śrubunków kablowych i nałożonych zatyczek. Minimalny moment dokręcania śrub połączeniowych obudowy pokrywy przyłącza: 1,4 Nm! |
Klasa ochrony | III |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-27, test Ea |
Procedura kontrolna wibracji według normy | IEC 60068-2-6, test Fc |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |