MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V

Moduł redundancji

Numer produktu: 50132594

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria PBM
Stopień sprawności 99,5%
Kategoria przepięciowa III
Prąd wejściowy maks. 2 x 20 A
Liczba wyjść sygnalizacyjnych 2 Piece(s)
Funkcja Bezpotencjałowy styk przekaźnika
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 4 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 6 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 160 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień zabrudzenia 2
Stopień ochrony IP 20
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
Model 3D-CAD - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf