MLDSET-M2-L
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Wersja specjalna | Zintegrowany sygnalizator mutingu |
zintegrowany laser poziomujący | Nie |
zintegrowany sygnalizator statusu | Nie |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Zasięg | 0,5 ... 6 m |
Liczba wiązek | 3 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 400 mm |
Masa netto | 2.550 g |
Rodzaj czujników mutingu | Czujniki fotoelektryczne PRK 25B |
Liczba czujników mutingu | 2 Piece(s) |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |