MLDSET-M2-2T

Zestaw czujnika bezpieczeństwa

Numer produktu: 66900040

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Wersja specjalna Zintegrowany sygnalizator mutingu
zintegrowany laser poziomujący Nie
zintegrowany sygnalizator statusu Nie
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Zasięg 0,5 ... 6 m
Liczba wiązek 3 Piece(s)
Odstęp wiązek 400 mm
Rodzaj czujników mutingu Czujniki fotoelektryczne PRK 25B
Liczba czujników mutingu 2 Piece(s)
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - MLD 300, MLD 500 - pdf