MLDSET-M1-1600T4

Zestaw czujnika bezpieczeństwa

Numer produktu: 66900012

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MLDSET
Wersja specjalna Zintegrowany sygnalizator mutingu
Funkcje Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Do wyboru kontrola styczników (EDM)
Funkcja Muting-Enable
Przedłużenie czasu mutingu
Przyłącze alternatywne dla drugiego sygnału mutingu
zintegrowany laser poziomujący Nie
Element refleksyjny lasera poziomującego Nie
zintegrowany sygnalizator mutingu Tak
zintegrowany sygnalizator statusu Tak
Rodzaj mutingu Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Zasięg 0 ... 8 m
Liczba wiązek 2 Piece(s)
Odstęp wiązek 500 mm
Masa netto 20.060 g
Rodzaj czujników mutingu Czujniki fotoelektryczne PRK 25C
z kolumną montażową Tak
Liczba czujników mutingu 4 Piece(s)
Wysokość kolumny bez stopy 1.600 mm
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
EPLAN Makro - edz
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - MLD 300, MLD 500 - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - MLDSET - pdf