MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Jednostka potwierdzająca
zawarty | Jednostka potwierdzająca AC-ABF70.INV Mocowanie zaciskowe Płyta montażowa |
Przeznaczony dla | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |
Funkcje | Odblokowanie dla AOPDs z funkcją mutingu Podświetlany przycisk resetowania Resetowanie blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia |
Przyciski resetowania | Tak |
Sygnalizator świetlny LED | Tak |
Prąd przełączający przez przycisk | 1 ... 1.000 mA |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 5.000 mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Funkcja | Połączenie z PLC |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 200 mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 110 mm x 80 mm x 110 mm |
Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
Masa netto | 620 g |
Kolor obudowy | czarny szary |
Rodzaj mocowania | Płyta montażowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Numer taryfy celnej | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27371246 |
ECLASS 11.0 | 27371246 |
ECLASS 12.0 | 27371246 |
ECLASS 13.0 | 27371246 |
ECLASS 14.0 | 27371246 |
ECLASS 15.0 | 27371246 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |