MLD510-R3/A

Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 66533201

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria MLD 500
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Wersja specjalna Zintegrowany sygnalizator mutingu
Funkcje Automatyczne ponowne uruchomienie
Element refleksyjny lasera poziomującego Nie
zintegrowany sygnalizator mutingu Nie
zintegrowany sygnalizator statusu Nie
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 years, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Liczba wiązek 3 Piece(s)
Odstęp wiązek 400 mm
Napięcie zasilania UB 26,5 ... 31,6 V
Pobór prądu z obwodu AS‑i 140 mA
Czas reakcji 30 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Rodzaj Interfejs AS Safety at Work
Funkcja Proces
Profil AS‑i S-7.B.1
Adres elementu podporządkowanego 1..31 programowalny, default=0
Czas cyklu według specyfikacji AS-i maks. 5 ms ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 2.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 75 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Patenty US US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Model 3D-CAD - MLD510-R3/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - MLD 300, MLD 500 - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf
Certyfikat - c CSA US - pdf
Certyfikat - pdf