MLD510-R1/A
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Seria | MLD 500 |
Funkcje | Automatyczne ponowne uruchomienie |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 204 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Napięcie zasilania UB | 26,5 ... 31,6 V |
Pobór prądu z obwodu AS‑i | 140 mA |
Czas reakcji | 30 ms |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Rodzaj | Interfejs AS Safety at Work |
Funkcja | Proces |
Profil AS‑i | S-7.B.1 |
Adres elementu podporządkowanego | 1..31 programowalny, default=0 |
Czas cyklu według specyfikacji AS-i | maks. 5 ms ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 193 mm x 64,7 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 600 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 75 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Patenty US | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |