MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Seria | MLD-UDC |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Wersja specjalna | Zintegrowany laser poziomujący |
zintegrowany laser poziomujący | Tak |
zintegrowany sygnalizator statusu | Nie |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Zasięg | 20 ... 70 m |
Liczba wiązek | 3 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 400 mm |
Masa netto | 8.194 g |
z kolumną montażową | Tak |
Wysokość kolumny bez stopy | 1.140 mm |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |