MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Seria | MLD-UDC |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Wersja specjalna | Zintegrowany laser poziomujący |
zintegrowany laser poziomujący | Tak |
zintegrowany sygnalizator statusu | Nie |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Zasięg | 20 ... 70 m |
Liczba wiązek | 2 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 500 mm |
Napięcie zasilania UB | 26,5 ... 31,6 V |
Pobór prądu z obwodu AS‑i | 50 mA |
Rodzaj | Interfejs AS Safety at Work |
Funkcja | Proces |
Profil AS‑i | S-7.B.1 |
Adres elementu podporządkowanego | 1..31 programowalny, default=0 |
Czas cyklu według specyfikacji AS-i | maks. 5 ms ms |
Masa netto | 6.605 g |
z kolumną montażową | Tak |
Wysokość kolumny bez stopy | 1.000 mm |
Dopuszczenia | AS-i |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |